Danfoss logo
Termostatický expanzní ventil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatický expanzní ventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L0007

Teplotní rozsah [°C]: -10 - 15, Velikost trysky: 3, Výkon trysky [kW]: 12.28, Výkon trysky [TR]: 3.5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R32R410AR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jmenovitý výkon R32 [kW]15.79 kW
Jmenovitý výkon R32 [TR]4.50 TR
Jmenovitý výkon R410A [kW]10.53 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]3.00 TR
Kapilární trubice [mm]800 mm
kapiláry [in]31.5 in
Konstrukce vývodůVyrovnávací port
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj I/18
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení18 pc
MOP [psig]LAH
NastavitelnýAno
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Schváleníc UL us
SměrPřímý
Vlastnosti
Hodnota
SS [°C]3.01 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]15 °F
Typ kompenzační přípojkyKAP. TRUBKA, FLÉROVÝ
Typ vstupního připojeníChatleff, male
Typ výrobkuTR 6
Typ výstupního připojeníChatleff shortTail
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]3/4 in
Velikost trysky3
Velikost výstupní přípojky [palce]3/4 in
Vstup - varianta montáže067U0044
Výkon trysky [kW]12.28 kW
Výkon trysky [TR]3.50 TR
Vyrov. Délka kapiláry [in]24.3 in
Výstup - varianta montáže067U0021
Zpětný ventilYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.38 Kilogram
Čistá hmotnost0.32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm