Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9562

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 18, Pressure equalization: Externally equalized

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva schválená ULR454B
Chladivo (Chladiva)R454B
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti pack
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Kapilární trubice [mm]1500 mm
kapiláry [in]59.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTGE 5 ExpansionValve Solder M/12
Materiál přípojekCopper
Materiál tělaBrass
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení12 pc
MOP [psig]LAH
Náhradní díly v ceněBulb strap
Nastavení přehřátíAdjustable
Název produktuThermostatic expansion valve
Příslušenství produktuTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpansion valves
Rozsah teploty [°C] [max.]15 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
SchváleníC UL US LISTEDEACUA
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNo
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrStraightway
Směr prouduBi-flow
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Teplota prvku max. [°C]110 °C
Teplota prvku max. [°F]230 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ kompenzační přípojkySolder, ODF
Typ vstupního připojeníSolder, ODF
Typ výrobkuTGE
Typ výstupního připojeníSolder, ODF
Ukazatel směru prouduEmbossed 1-way arrow
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]1/2 in
Velikost trysky4
Velikost výstupní přípojky [palce]7/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon trysky [kW]18.00 kW
Výkon trysky [TR]5.00 TR
Vyrovnání tlakuExternally equalized
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Yes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.456 Kilogram
Čistá hmotnost0.382 Kilogram
Objem1.739 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255002277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm