Danfoss logo
TGE_067N7180, 067N7404

Termostatický expanzní ventil, TGE, R134a; R513A

067N7017

Rozsah teploty [°C]: -25 - 10, Výkon trysky [kW]: 29, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: TGE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]60 °F
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva schválená ULR134aR513A
Chladivo (Chladiva)R134aR513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Kapilární trubice [mm]1500 mm
kapiláry [in]59.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTGE 8 ExpansionValve Mio M/8
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení8 pc
MOP [°C]15 °C
MOP [psig]MOP 55
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Teplota prvku max. [°C]110 °C
Teplota prvku max. [°F]230 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-15 °F
Typ kompenzační přípojkyMio
Typ vstupního připojeníMio
Typ výrobkuTGE
Typ výstupního připojeníMio
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]5/8 in
Velikost trysky12,5
Velikost výstupní přípojky [palce]3/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon trysky [kW]29.00 kW
Výkon trysky [TR]8.00 TR
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ano

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.818 Kilogram
Čistá hmotnost0.645 Kilogram
Objem2.589 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428143202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm