Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGEL_067N3004, 067N3131, 067N3805

Termostatický expanzní ventil, TGE, R448A; R449A

067N6501

Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 11.9, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva schválená ULR448AR449A
Chladivo (Chladiva)R448AR449A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Kapilární trubice [mm]1500 mm
kapiláry [in]59.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTGE 2.5 ExpansionValve Solder M/12
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACUA
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplota prvku max. [°C]110 °C
Teplota prvku max. [°F]230 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyPájení, ODF
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTGE
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]1/2 in
Velikost trysky4
Velikost výstupní přípojky [palce]7/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon trysky [kW]11.90 kW
Výkon trysky [TR]3.39 TR
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ano

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.48 Kilogram
Čistá hmotnost0.382 Kilogram
Objem1.739 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162596432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm