Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE_067N2000, 067N2001, 067N2003

Termostatický expanzní ventil, TGE, R134a; R513A

067N5084

Rozsah teploty [°C]: -10 - 15, Výkon trysky [kW]: 87, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]68 °F
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva schválená ULR134aR513A
Chladivo (Chladiva)R134aR513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Kapilární trubice [mm]3000 mm
kapiláry [in]118.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTGE 25 ExpansionValve Solder M/6
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení6 pc
MOP [°C]20 °C
MOP [psig]MOP 70
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]15 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACUA
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Teplota prvku max. [°C]110 °C
Teplota prvku max. [°F]230 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]15 °F
Typ kompenzační přípojkyPájení, ODF
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTGE
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [mm]6 mm
Velikost přípojky [mm]22.00 mm
Velikost trysky40
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon trysky [kW]87.00 kW
Výkon trysky [TR]25.00 TR
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno
Výstup - rozměr [mm]28.00 mm
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ano

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.092 Kilogram
Čistá hmotnost0.96 Kilogram
Objem3.233 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428324175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm