Termostatický expanzní ventil, TGE, R410A
067N3175
Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 24, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
067N3175
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladiva schválená UL | R410A |
| Chladivo (Chladiva) | R410A |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Kapilární trubice [mm] | 1500 mm |
| kapiláry [in] | 59.0 in |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | TGE 6.5 ExpansionValve Solder I/12 |
| Materiál přípojek | Měď |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Náhradní díly v ceně | Pásek tykavky |
| Nastavení přehřátí | Nastavitelný |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USEACUA |
| SCIP dossier no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier product name | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Směr | Přímý |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| SS [°C] | 4.00 °C |
| Statické přehřátí (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplota prvku max. [°C] | 110 °C |
| Teplota prvku max. [°F] | 230 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Totožný výrobek | 067N3155 |
| Typ kompenzační přípojky | Pájení, ODF |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | TGE |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost přípojky [palce] | 5/8 in |
| Velikost trysky | 6 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 7/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon trysky [kW] | 24.00 kW |
| Výkon trysky [TR] | 6.50 TR |
| Vyrovnání tlaku | Externě vyrovnáno |
| Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.461 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.37 Kilogram |
| Objem | 1.584 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428141109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |