Termostatický expanzní ventil, TEA 20-5, R717
068G6138
Rozsah teploty [°C]: -20 - 30, Jmenovitý výkon R717 [kW]: 17.5, Materiál těla: Litina GGG40.3, Typ připojení: Přivařovací příruba, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
068G6138
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R717 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Podchlazení=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Jmenovitý výkon R717 [kW] | 17.5 kW |
| Jmenovitý výkon R717 [TR] | 5.0 TR |
| Kapilární trubice [mm] | 5000 mm |
| kapiláry [in] | 192.0 in |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | TEA 20-5 TERM.EKSP.VENTIL |
| Materiál těla | Litina GGG40.3 |
| Max. provozní tlak [bar] | 19.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 276 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] | 28.5 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 413.0 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | Přivařovacínipl |
| Nastavení přehřátí | Nastavitelný |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Popis produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Připojení vyrovnávání | Přivařovací nipl 6,5 mm |
| Příslušenství produktu | Příruby |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 30 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -20 °C |
| Schválení | EACUA |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Servisovatelný | Náhradní díly TXV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 86 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -4 °F |
| Typ kompenzační přípojky | M |
| Typ připojení | Přivařovací příruba |
| Typ výrobku | TEA 20-5 |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
| Vyrovnání tlaku | Externě vyrovnáno |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.436 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.292 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422139591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |