Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzní ventil, TEA 20-20, R717

068G6135

Teplotní rozsah [°C]: -20 - 30, Jmenovitý výkon R717 [kW]: 70, Materiál těla: Litina GGG40.3, Typ připojení: Přivařovací příruba, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R717
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Podchlazení=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Jmenovitý výkon R717 [kW]70.0 kW
Jmenovitý výkon R717 [TR]20.0 TR
Kapilární trubice [mm]5000 mm
kapiláry [in]192.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTEA 20-20 TERM.EKSP.VENTIL
Materiál tělaLitina GGG40.3
Max. provozní tlak [bar]19.0 bar
Max. provozní tlak [psig]276 psig
Max. zkušební tlak [bar]28.5 bar
Max. zkušební tlak [psig]413.0 psig
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněPřivařovacínipl
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Popis produktuTermostatický expanzní ventil
Připojení vyrovnáváníPřivařovací nipl 6,5 mm
Příslušenství produktuPříruby
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACUA
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]86 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-4 °F
Typ kompenzační přípojkyM
Typ připojeníPřivařovací příruba
Typ výrobkuTEA 20-20
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2 in
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.426 Kilogram
Čistá hmotnost2.36 Kilogram
Objem6.248 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422086420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm