Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzní ventil, TEA 20-5, R717

027X0392

Teplotní rozsah [°C]: -20 - 30, Typ připojení: NPT, Náhradní díly v ceně: Konektor tlakoměru ¼ in

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R717
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionTEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněKonektor tlakoměru ¼ in
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Popis produktuTermostatický expanzní ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuTEA 20-5
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.046 Kilogram
Čistá hmotnost2.866 Kilogram
Objem15.183 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424627683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm