Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzní ventil, TEA 20-8, R717

027X0342

Teplotní rozsah [°C]: -50 - 0, Typ připojení: Trubkový svar

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R717
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
Množství na formát balení1 pc
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Popis produktuTermostatický expanzní ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuTEA 20-8
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.38 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem15.822 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428974127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm