Termostatický expanzní ventil, TEA 20-20, R717
027X0321
Teplotní rozsah [°C]: -20 - 30, Typ připojení: NPT, Náhradní díly v ceně: Příruba
027X0321
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | TEA 20-20, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | Příruba |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Popis produktu | Elektrický expanzní ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Typ připojení | NPT |
| Typ výrobku | TEA 20-20 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.26 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 15.183 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428905213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |