Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzní ventil, TEA 20-8, R717

027X0310

Teplotní rozsah [°C]: -20 - 30, Typ připojení: NPT, Náhradní díly v ceně: Příruba

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněPříruba
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Popis produktuElektrický expanzní ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníANSI/ASME B 1.20.1
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuTEA 20-8
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.4 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem15.183 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428881401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm