Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzní ventil, TEA 85-55, R717

027X0232

Teplotní rozsah [°C]: -20 - 30, Typ připojení: Trubkový svar, Náhradní díly v ceně: Konektor tlakoměru ¼ in

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R717
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionTEA 85-55 THERM EXP.VALVE 3/4" SOC
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněKonektor tlakoměru ¼ in
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Označení typuFPT
Popis produktuTermostatický expanzní ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuTEA 85-55
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.448 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem15.183 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428492140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm