Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzní ventil, TEA 20-12, R717

027X0231

Teplotní rozsah [°C]: -50 - 0, Typ připojení: NPT, Náhradní díly v ceně: Konektor tlakoměru ¼ in

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R717
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněKonektor tlakoměru ¼ in
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Označení typuSOC
Popis produktuTermostatický vstřikovací Ventil
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuTEA 20-12
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.38 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm