Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7736
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized
068N7736
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivo (Chladiva) | R290 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Filtr | Integrated |
| Formát balení | Industrial pack |
| Jméno souboru schválení UL | SA7200 |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Kapilární trubice [mm] | 750 mm |
| kapiláry [in] | 30.0 in |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Materiál přípojek | Copper |
| Materiál těla | Brass |
| Max. provozní tlak [bar] | 34.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 500 psig |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Náhradní díly v ceně | Bulb strap |
| Nastavení přehřátí | Adjustable |
| Nastavitelný | Yes |
| Název produktu | Thermostatic expansion valve |
| Příslušenství produktu | TXV accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expansion valves |
| Schválení | C UL US LISTEDEACUA |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Servisovatelný | No |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr | Straightway |
| Směr proudu | Single-flow |
| SS [°C] | 3.00 °C |
| Statické přehřátí (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplota prvku max. [°C] | 100 °C |
| Teplota prvku max. [°F] | 210 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Totožný výrobek | 068N7721 |
| Tovární nastavení [psig] | 76.9 psig |
| Typ vstupního připojení | Solder, ODF |
| Typ výrobku | TD 1 |
| Typ výstupního připojení | Solder, ODF |
| Ukazatel směru proudu | Stamped 1-way arrow |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 6.00 mm |
| Velikost trysky | 3 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon trysky [kW] | 3.14 kW |
| Výkon trysky [TR] | 0.89 TR |
| Vyrovnání tlaku | Internally equalized |
| Výstup - rozměr [mm] | 10.00 mm |
| Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.202 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.178 Kilogram |
| Objem | 0.474 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |