Danfoss logo
TD1 SW Fixed

Termostatický expanzní ventil, TD 1, R134a; R513A

068N7629

Rozsah teploty [°C]: -25 - 15, Výkon trysky [kW]: 3.81, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: TD 1 / TDE 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]68 °F
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladivo (Chladiva)R134aR513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FiltrIntegrováno
Formát baleníPrůmyslové balení
Jméno souboru schválení ULSA7200
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Kapilární trubice [mm]750 mm
kapiláry [in]30.0 in
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW I/32
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení32 pc
MOP [°C]20 °C
MOP [psig]MOP 70
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
NastavitelnýNo
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Odběr [%]15 % RH
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]15 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměrPřímý
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]3.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]5.40 °F
Teplota prvku max. [°C]100 °C
Teplota prvku max. [°F]210 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-15 °F
Tovární nastavení [psig]44.1 psig
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTD 1
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost trysky5
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon trysky [kW]3.81 kW
Výkon trysky [TR]1.09 TR
Vyrovnání tlakuVnitřně vyrovnáno
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.195 Kilogram
Čistá hmotnost0.17 Kilogram
Objem0.46 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424227012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm