Danfoss logo
TD1 AW

Termostatický expanzní ventil, TD 1, R290

068N5648

Teplotní rozsah [°C]: -25 - 15, Výkon trysky [kW]: 2.02, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]68 °F
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladivo (Chladiva)R290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnoceníAno
FiltrIntegrováno
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULSA7200
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Kapilární trubice [mm]750 mm
kapiláry [in]30.0 in
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení20 pc
MOP [°C]20 °C
MOP [psig]MOP 105
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
NastavitelnýNo
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACUA
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]3.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Teplota prvku max. [°C]100 °C
Teplota prvku max. [°F]210 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-15 °F
Tovární nastavení [psig]60.3 psig
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTD 1
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]6.00 mm
Velikost trysky2
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon trysky [kW]2.02 kW
Výkon trysky [TR]0.58 TR
Vyrovnání tlakuVnitřně vyrovnáno
Výstup - rozměr [mm]10.00 mm
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.167 Kilogram
Čistá hmotnost0.146 Kilogram
Objem0.489 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424225476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm