Termostatický expanzní ventil, TD 1, R290
068N5634
Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 2.02, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno
068N5634
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivo (Chladiva) | R290 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN13463-3 zdroj vznícení - hodnocení | Ano |
| Filtr | Integrováno |
| Formát balení | Multi balení |
| Jméno souboru schválení UL | SA7200 |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Kapilární trubice [mm] | 750 mm |
| kapiláry [in] | 30.0 in |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW M/20 |
| Materiál přípojek | Měď |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 34.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 500 psig |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Náhradní díly v ceně | Pásek tykavky |
| Nastavitelný | No |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USEACUA |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Servisovatelný | Ne |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr | Rohový |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| SS [°C] | 3.00 °C |
| Statické přehřátí (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplota prvku max. [°C] | 100 °C |
| Teplota prvku max. [°F] | 210 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Tovární nastavení [psig] | 60.3 psig |
| Třída materiálu pro omezení prodeje | Dohoda o hořlavých látkách B (RC,CC) |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | TD 1 |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost trysky | 2 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon trysky [kW] | 2.02 kW |
| Výkon trysky [TR] | 0.58 TR |
| Vyrovnání tlaku | Vnitřně vyrovnáno |
| Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ne |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.167 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.147 Kilogram |
| Objem | 0.489 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424225230 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |