Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N5630

Termostatický expanzní ventil, TD 1, R134a; R513A

068N5602

Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 0.46, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladivo (Chladiva)R134aR513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FiltrIntegrováno
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULSA7200
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Kapilární trubice [mm]750 mm
kapiláry [in]30.0 in
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení20 pc
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
NastavitelnýNo
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACUA
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]3.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplota prvku max. [°C]100 °C
Teplota prvku max. [°F]210 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Tovární nastavení [psig]36.7 psig
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTD 1
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1/4 in
Velikost trysky0
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon trysky [kW]0.46 kW
Výkon trysky [TR]0.13 TR
Vyrovnání tlakuVnitřně vyrovnáno
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.167 Kilogram
Čistá hmotnost0.145 Kilogram
Objem0.489 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424224660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm