Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Termostatický expanzní ventil, TD 1, R290

068N2019

Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 0.6, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: TD 1 / TDE 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
Chladivo (Chladiva)R290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnoceníAno
FiltrIntegrováno
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Kapilární trubice [mm]750 mm
kapiláry [in]30.0 in
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení20 pc
Náhradní díly v ceněSpona tykavky
NastavitelnýNo
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
SchváleníEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]3.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]5.40 °F
Teplota prvku max. [°C]100 °C
Teplota prvku max. [°F]210 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Tovární nastavení [psig]60.3 psig
Třída materiálu pro omezení prodejeDohoda o hořlavých látkách B (RC,CC)
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTD 1
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1/4 in
Velikost trysky0
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon trysky [kW]0.60 kW
Výkon trysky [TR]0.16 TR
Vyrovnání tlakuVnitřně vyrovnáno
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.174 Kilogram
Čistá hmotnost0.147 Kilogram
Objem0.484 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428907095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm