Danfoss logo
SYM3D_01_068N0011

Termostatický expanzní ventil, TDE 1, R290

068N0011

Teplotní rozsah [°C]: -25 - 15, Výkon trysky [kW]: 3.14, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnoceníAno
FiltrIntegrováno
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULSA7200
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Kapilární trubice [mm]750 mm
kapiláry [in]30.0 in
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení20 pc
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
NastavitelnýAno
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Odběr [%]15 % RH
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACLLC CDC TYSK
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNe
SměrPřímý
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]3.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Teplota prvku max. [°C]100 °C
Teplota prvku max. [°F]210 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-13 °F
Typ kompenzační přípojkyPájení, ODF
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTDE 1
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost trysky3
Velikost výstupní přípojky [palce]1/2 in
Výkon trysky [kW]3.14 kW
Výkon trysky [TR]0.89 TR
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.207 Kilogram
Čistá hmotnost0.19 Kilogram
Objem0.489 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255266273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm