Danfoss logo
Valve body, WEB067G4001

Těleso ventilu pro expanzní ventil, TEH, Pájení, ODM, 28 mm, Pájení, ODM, 35 mm

067G4001

Směr: Přímý, Používá se pro výrobek: TE 55; TQ 55, Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [mm]: 28, Typ výstupního připojení: Pájení, ODM, Výstup - rozměr [mm]: 35

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material Description"TE 55;TQ 55 Valve body"
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevTE 55TQ 55
Náhradní díly v ceněŠroubypodložky
Název produktuTěleso ventilu pro expanzní ventil
Používá se pro výrobekTE 55TQ 55
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTE
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuTEH
Typ výstupního připojeníPájení, ODM
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]28.00 mm
Výstup - rozměr [mm]35.00 mm
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ano

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.634 Kilogram
Čistá hmotnost0.61 Kilogram
Objem0.704 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428322355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm