Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Těleso ventilu pro expanzní ventil, TEH, Pájení, ODF, 22 mm, Pájení, ODM, 28 mm

067B4037

Směr: Rohový, Používá se pro výrobek: TE 5, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 22, Typ výstupního připojení: Pájení, ODM, Výstup - rozměr [mm]: 28

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionTE 5 Valve Body SA
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Množství na formát balení32 pc
Nabídka dílů- názevTE 5
Náhradní díly v ceněŠroubypodložky
Název produktuTěleso ventilu pro expanzní ventil
Používá se pro výrobekTE 5
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTE
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTEH
Typ výstupního připojeníPájení, ODM
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]22.00 mm
Výstup - rozměr [mm]28.00 mm
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.353 Kilogram
Čistá hmotnost0.331 Kilogram
Objem0.319 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428286299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm