Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Těleso ventilu pro expanzní ventil, TEH, Příruba, Příruba

067B4025

Směr: Přímý, Používá se pro výrobek: TQ 12; TE 12, Typ vstupního připojení: Příruba, Typ výstupního připojení: Příruba

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Množství na formát balení16 pc
Nabídka dílů- názevTE 12TQ 12
Náhradní díly v ceněŠroubypodložky
Název produktuTěleso ventilu pro expanzní ventil
Používá se pro výrobekTE 12TQ 12
Příslušenství produktuPřírubyPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTE
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrPřímý
Směr prouduJednosměrný průtok
Typ vstupního připojeníPříruba
Typ výrobkuTEH
Typ výstupního připojeníPříruba
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]5/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]7/8 in
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.49 Kilogram
Čistá hmotnost0.6 Kilogram
Objem0.854 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428321242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm