Danfoss logo
Valve body, WEB067B4023

Těleso ventilu pro expanzní ventil, TEH, Pájení, ODF, Pájení, ODM

067B4023

Směr: Rohový, Používá se pro výrobek: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODM

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material Description"""TE 12;TE 20;TQ 12;TQ 20 Valve body"""
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Množství na formát balení32 pc
Nabídka dílů- názevTE 20TQ 12TQ 20
Náhradní díly v ceněŠroubypodložky
Název produktuTěleso ventilu pro expanzní ventil
Používá se pro výrobekTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTE
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTEH
Typ výstupního připojeníPájení, ODM
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]7/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1 1/8 in
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.41 Kilogram
Čistá hmotnost0.335 Kilogram
Objem0.307 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428094054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm