Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Těleso ventilu pro expanzní ventil, TEH, Pájení, ODF, 16 mm, Pájení, ODF, 22 mm

067B4018

Směr: Přímý, Používá se pro výrobek: TQ 12; TE 12, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 16, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material Description"TE 12;TQ 12 Valve body"
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Množství na formát balení32 pc
Nabídka dílů- názevTE 12TQ 12
Náhradní díly v ceněŠroubypodložky
Název produktuTěleso ventilu pro expanzní ventil
Používá se pro výrobekTE 12TQ 12
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTE
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrPřímý
Směr prouduJednosměrný průtok
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTEH
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]16.00 mm
Výstup - rozměr [mm]22.00 mm
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.598 Kilogram
Čistá hmotnost0.53 Kilogram
Objem0.315 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428321204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm