Těleso ventilu pro expanzní ventil, TEH, Příruba, 22 mm, Příruba, 25 mm
067B4015
Směr: Přímý, Používá se pro výrobek: TQ 12; TE 12, Typ vstupního připojení: Příruba, Velikost přípojky [mm]: 22, Typ výstupního připojení: Příruba, Výstup - rozměr [mm]: 25
067B4015
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | "TE 12;TQ 12 Valve body" |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Nabídka dílů- název | TE 12TQ 12 |
| Náhradní díly v ceně | Šroubypodložky |
| Název produktu | Těleso ventilu pro expanzní ventil |
| Používá se pro výrobek | TE 12TQ 12 |
| Příslušenství produktu | PřírubyPříslušenství TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Schválení | LLC CDC TYSK |
| SCIP dossier no. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | TD/TDE1 |
| Servisovatelný | Náhradní díly TXV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Směr | Přímý |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Typ vstupního připojení | Příruba |
| Typ výrobku | TEH |
| Typ výstupního připojení | Příruba |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 22.00 mm |
| Výstup - rozměr [mm] | 25.00 mm |
| Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ne |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.356 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.1 Kilogram |
| Objem | 0.854 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |