Danfoss logo
Flare angleway TE 5

Těleso ventilu pro expanzní ventil, TEH, Flérový, 12 mm, Flérový, 16 mm

067B4013

Směr: Rohový, Používá se pro výrobek: TE 5, Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 12, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionTE 5 Valve body
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Množství na formát balení32 pc
Nabídka dílů- názevTE 5
Náhradní díly v ceněŠroubypodložky
Název produktuTěleso ventilu pro expanzní ventil
Používá se pro výrobekTE 5
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuTEH
Typ výstupního připojeníFlérový
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]12.00 mm
Velikost přípojky [palce]1/2 in
Velikost výstupní přípojky [palce]5/8 in
Výstup - rozměr [mm]16.00 mm
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.335 Kilogram
Čistá hmotnost0.313 Kilogram
Objem0.3 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428321174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm