Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Těleso ventilu pro expanzní ventil, TEH, Pájení, ODF, 12 mm, Pájení, ODF, 16 mm

067B4004

Směr: Rohový, Používá se pro výrobek: TE 5, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 12, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionTE 5 Valve body
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Množství na formát balení32 pc
Nabídka dílů- názevTE 5
Náhradní díly v ceněŠroubypodložky
Název produktuTěleso ventilu pro expanzní ventil
Používá se pro výrobekTE 5
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTE
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTEH
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]12.00 mm
Výstup - rozměr [mm]16.00 mm
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ne

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.292 Kilogram
Čistá hmotnost0.26 Kilogram
Objem0.308 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428321099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm