Termostatický expanzní ventil, TUA, R449A
068U7290
Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno
068U7290
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R449A |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Kapilární trubice [mm] | 800 mm |
| kapiláry [in] | 31.0 in |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | TUA/s Therm. exp. valve |
| Materiál přípojek | Bimetal: Ocel/měď |
| Materiál těla | Nerezová ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 34.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 500 psig |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Nabídka dílů- název | TUA |
| Náhradní díly v ceně | Pásek tykavky |
| Nastavení přehřátí | Nastavitelný |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Schválení | EACUAUL |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly TXV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Směr | Přímý |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| SS [°C] | 4.00 °C |
| Statické přehřátí (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | TUA |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Ukazatel směru proudu | Laserem gravírovaná jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/8 in |
| Vyrovnání tlaku | Vnitřně vyrovnáno |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.175 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.14 Kilogram |
| Objem | 0.402 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255208136 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |