Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Termostatický expanzní ventil, TCAE, R448A

068U4599

Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva schválená ULR448A
Chladivo (Chladiva)R448A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]1500 mm
kapiláry [in]59.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Materiál přípojekBimetal: Ocel/měď
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]45.5 bar
Max. provozní tlak [psig]660 psig
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevTCA
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACUAUL
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok s tryskou 1-2
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyPájení, ODF
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTCAE
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduLaserem gravírovaná jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]1/2 in
Velikost výstupní přípojky [palce]5/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.219 Kilogram
Čistá hmotnost0.205 Kilogram
Objem0.489 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428045117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm