Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Termostatický expanzní ventil, TUA, R454A

068U3966

Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: TU / TC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R454A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]1500 mm
kapiláry [in]59.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Materiál přípojekBimetal: Ocel/měď
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevTUA
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]10 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
SchváleníEACLLC CDC EURO-TYSKUL
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTUA
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduLaserem gravírovaná jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]6.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Vyrovnání tlakuVnitřně vyrovnáno
Výstup - rozměr [mm]12.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.179 Kilogram
Čistá hmotnost0.145 Kilogram
Objem0.406 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162160473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm