Elementpro expanzní ventil, TE 55, R452A
067G3600
Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
067G3600
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R452A |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 3000 mm |
| kapiláry [in] | 118.0 in |
| Material Description | TEX 55 Element |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 400 psig |
| Množství na formát balení | 9 pc |
| Nabídka dílů- název | TE 55 |
| Náhradní díly v ceně | Pásek tykavkyTěsněníO-kroužekKey |
| Nastavení přehřátí | Nastavitelný |
| Název produktu | Elementpro expanzní ventil |
| Označení typu | Element |
| Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 10 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Schválení | EACLLC CDC TYSK |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly TXV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ kompenzační přípojky | Flérový |
| Typ výrobku | TE 55 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [palce] | 1/4 in |
| Vyrovnání tlaku | Externě vyrovnáno |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.773 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.641 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702428523097 |