Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Elementpro expanzní ventil, TE 55, R448A; R449A

067G3309

Rozsah teploty [°C]: -40 - -15, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: TE 5 - TE 55

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]15 °F
Chladivo (Chladiva)R448AR449A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]3000 mm
kapiláry [in]118.0 in
Material DescriptionTE 55 Element NLMOP
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
Množství na formát balení9 pc
MOP [°C]-10 °C
MOP [psig]MOP 45
Nabídka dílů- názevTE 55
Náhradní díly v ceněPásek tykavkyTěsněníKeyO-kroužek
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuElementpro expanzní ventil
Označení typuElement
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]-15 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
SchváleníEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplotní rozsah [°F] [Max]5 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyFlérový
Typ výrobkuTE 55
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.856 Kilogram
Čistá hmotnost0.673 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2.25 Liter
EAN/UPC5702428546072