Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3600, 067B3602

Elementpro expanzní ventil, TE 5, R452A

067B3602

Teplotní rozsah [°C]: -60 - -25, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]-5 °F
Chladivo (Chladiva)R452A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]3000 mm
kapiláry [in]118.0 in
Material DescriptionTEX 5 Element
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
Množství na formát balení12 pc
MOP [°C]-20 °C
MOP [psig]MOP 20
Nabídka dílů- názevTE 5
Název produktuElementpro expanzní ventil
Označení typuElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]-15 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-75 °F
Typ kompenzační přípojkyFlérový
Typ výrobkuTE 5
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.559 Kilogram
Čistá hmotnost0.488 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.663 Liter
EAN/UPC5702428523066