Elementpro expanzní ventil, TE 5, R452A
067B3601
Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
067B3601
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R452A |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 3000 mm |
| kapiláry [in] | 118.0 in |
| Material Description | TES 5 Element |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 400 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Nabídka dílů- název | TE 5 |
| Název produktu | Elementpro expanzní ventil |
| Označení typu | Element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Schválení | EACLLC CDC TYSK |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ kompenzační přípojky | Flérový |
| Typ výrobku | TE 5 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [palce] | 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vyrovnání tlaku | Externě vyrovnáno |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.525 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.443 Kilogram |
| Objem | 1.663 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428523059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |