Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Elementpro expanzní ventil, TE 12, R407F/R407A

067B3532

Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R407F/R407A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]3000 mm
kapiláry [in]118.0 in
Material DescriptionTES 12 Element
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
Množství na formát balení9 pc
Nabídka dílů- názevTE 12
Náhradní díly v ceněPásek tykavkyTěsněníO-kroužekKey
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuElementpro expanzní ventil
Označení typuElement
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyFlérový
Typ výrobkuTE 12
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.624 Kilogram
Čistá hmotnost0.489 Kilogram
Objem2.138 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428915205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm