Elementpro expanzní ventil, TE 5, R23
067B3395
Teplotní rozsah [°C]: -90 - -60, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
067B3395
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Bod MOP [°F] | -67 °F |
| Chladivo (Chladiva) | R23 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 3000 mm |
| kapiláry [in] | 118.0 in |
| Material Description | TE 5 Element BMOP |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 400 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| MOP [°C] | -55 °C |
| MOP [psig] | MOP 40 |
| Nabídka dílů- název | TE 5 |
| Náhradní díly v ceně | Pásek tykavkyTěsněníO-kroužekKey |
| Nastavení přehřátí | Nastavitelný |
| Název produktu | Elementpro expanzní ventil |
| Označení typu | Element |
| Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Schválení | EACLLC CDC TYSK |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly TXV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | -60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -90 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | -75 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -130 °F |
| Typ kompenzační přípojky | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | TE 5 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [mm] | 6 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vyrovnání tlaku | Externě vyrovnáno |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.56 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.478 Kilogram |
| Objem | 2.254 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |