Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Elementpro expanzní ventil, TE 5, R23

067B3394

Teplotní rozsah [°C]: -90 - -55, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]-58 °F
Chladivo (Chladiva)R23
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]3000 mm
kapiláry [in]118.0 in
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
Množství na formát balení12 pc
MOP [°C]-50 °C
MOP [psig]MOP 55
Nabídka dílů- názevTE 5
Náhradní díly v ceněPásek tykavkyTěsněníO-kroužekKey
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuElementpro expanzní ventil
Označení typuElement
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]-55 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]-65 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-130 °F
Typ kompenzační přípojkyPájení, ODF
Typ výrobkuTE 5
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [mm]6 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.56 Kilogram
Čistá hmotnost0.45 Kilogram
Objem2.254 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428017848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm