Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Elementpro expanzní ventil, TE 5, R404A/R507A

067B3392

Teplotní rozsah [°C]: -60 - -25, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R404A/R507A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]3000 mm
kapiláry [in]118.0 in
Material DescriptionTE 5 Element B
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevTE 5
Náhradní díly v ceněPásek tykavkyTěsněníO-kroužekKey
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuElementpro expanzní ventil
Označení typuElement
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]-15 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-75 °F
Typ kompenzační přípojkyPájení, ODF
Typ výrobkuTE 5
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [mm]6 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.582 Kilogram
Čistá hmotnost0.478 Kilogram
Objem1.721 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428017442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm