Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Elementpro expanzní ventil, TE 12, R448A; R449A

067B3377

Teplotní rozsah [°C]: -40 - -15, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]15 °F
Chladivo (Chladiva)R448AR449A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]3000 mm
kapiláry [in]118.0 in
Material DescriptionTE 12 Element NLMOP
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
Množství na formát balení9 pc
MOP [°C]-10 °C
MOP [psig]MOP 45
Nabídka dílů- názevTE 12
Název produktuElementpro expanzní ventil
Označení typuElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]5 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyFlérový
Typ výrobkuTE 12
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.625 Kilogram
Čistá hmotnost0.529 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2.138 Liter
EAN/UPC5702428546065