Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Elementpro expanzní ventil, TE 20, R404A/R507A

067B3355

Teplotní rozsah [°C]: -60 - -25, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]-5 °F
Chladivo (Chladiva)R404A/R507A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]5000 mm
kapiláry [in]197.0 in
Material DescriptionTE 20 Element BMOP
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
Množství na formát balení9 pc
MOP [°C]-20 °C
MOP [psig]MOP 30
Nabídka dílů- názevTE 20
Název produktuElementpro expanzní ventil
Označení typuElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]-15 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-75 °F
Typ kompenzační přípojkyFlérový
Typ výrobkuTE 20
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.734 Kilogram
Čistá hmotnost0.63 Kilogram
Objem3.43 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428148184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm