Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Elementpro expanzní ventil, TE 20, R134a

067B3293

Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]60 °F
Chladivo (Chladiva)R134a
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]3000 mm
kapiláry [in]118.0 in
Material DescriptionTE 20 Element NMOP
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
Množství na formát balení9 pc
MOP [°C]15 °C
MOP [psig]MOP 55
Nabídka dílů- názevTE 20
Název produktuElementpro expanzní ventil
Označení typuElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
SchváleníEACLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyFlérový
Typ výrobkuTE 20
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.704 Kilogram
Čistá hmotnost0.61 Kilogram
Objem2.254 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428148313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm