Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatický expanzní ventil, TE 2, R455A

068Z7499

Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R455A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]1500 mm
kapiláry [in]59.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevT2/TE2
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
SchváleníEACUA
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Směr prouduObousměrný průtoks tryskou 01-05
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyFlérový
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuTE 2
Typ výstupního připojeníFlérový
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.316 Kilogram
Čistá hmotnost0.294 Kilogram
Objem0.489 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm