Danfoss logo
Termostatický expanzní ventil, TE 2, R448A; R449A-product-details

Termostatický expanzní ventil, TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Rozsah teploty [°C]: -60 - -25, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]-5 °F
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R448AR449A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1500 mm
kapiláry [in]59.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Materiál přípojekMosazMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení45 pc
MOP [°C]-20 °C
MOP [psig]MOP 35
Nabídka dílů- názevT2/TE2
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]-25 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníEACLLC CDC TYSK
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]-15 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-75 °F
Totožný výrobek068Z3738
Typ kompenzační přípojkyPájení
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuTE 2
Typ výstupního připojeníPájení
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.777 Kilogram
Čistá hmotnost0.777 Kilogram
Objem0.777 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm