Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatický expanzní ventil, TE 2, R404A/R507A

068Z3640

Rozsah teploty [°C]: -40 - -5, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]32 °F
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R404A/R507A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]1500 mm
kapiláry [in]59.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení45 pc
MOP [°C]0 °C
MOP [psig]MOP 75
Nabídka dílů- názevT2/TE2
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]-5 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníEACUA
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]25 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Totožný výrobek068Z3407
Typ kompenzační přípojkyFlérový
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuTE 2
Typ výstupního připojeníFlérový
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.324 Kilogram
Čistá hmotnost0.291 Kilogram
Objem0.5 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428028998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm