Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatický expanzní ventil, TE 2, R407C

068Z3485

Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]60 °F
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R407C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]1500 mm
kapiláry [in]59.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTEZ 2 Fl/lod
Materiál přípojekMosazMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení20 pc
MOP [°C]15 °C
MOP [psig]MOP 95
Nabídka dílů- názevT2/TE2
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACUA
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServisovatelnýNáhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]-2.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]-3.60 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Totožný výrobek068Z3486
Typ kompenzační přípojkyPájení
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuTE 2
Typ výstupního připojeníPájení
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [mm]6 mm
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno
Výstup - rozměr [mm]12.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.31 Kilogram
Čistá hmotnost0.279 Kilogram
Objem0.489 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422159384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm