Termostatický expanzní ventil, TE 2, R404A/R507A
068Z3451
Rozsah teploty [°C]: -40 - -15, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
068Z3451
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Bod MOP [°F] | 14 °F |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Chladivo (Chladiva) | R404A/R507A |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Kapilární trubice [mm] | 1500 mm |
| kapiláry [in] | 59.0 in |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45 |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 34.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 500 psig |
| Množství na formát balení | 45 pc |
| MOP [°C] | -10 °C |
| MOP [psig] | MOP 50 |
| Nabídka dílů- název | T2/TE2 |
| Náhradní díly v ceně | Pásek tykavky |
| Nastavení přehřátí | Nastavitelný |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | -15 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | EACUA |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly TXV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Směr | Rohový |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| SS [°C] | 4.00 °C |
| Statické přehřátí (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 5 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Totožný výrobek | 068Z3409 |
| Typ kompenzační přípojky | Flérový |
| Typ vstupního připojení | Flérový |
| Typ výrobku | TE 2 |
| Typ výstupního připojení | Flérový |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost přípojky [palce] | 3/8 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/2 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(c) |
| Vyrovnání tlaku | Externě vyrovnáno |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.325 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.291 Kilogram |
| Objem | 0.5 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |