Termostatický expanzní ventil, T 2, R404A/R507A
068Z3427
Rozsah teploty [°C]: -60 - -25, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno
068Z3427
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Bod MOP [°F] | -5 °F |
| Chladivo (Chladiva) | R404A/R507A |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1500 mm |
| kapiláry [in] | 59.0 in |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | TS 2 Fl/lod |
| Materiál přípojek | MosazMěď |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 34.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 500 psig |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| MOP [°C] | -20 °C |
| MOP [psig] | MOP 30 |
| Nabídka dílů- název | T2/TE2 |
| Náhradní díly v ceně | Pásek tykavky |
| Nastavení přehřátí | Nastavitelný |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | -25 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | EACUA |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly TXV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Směr | Rohový |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| SS [°C] | 4.00 °C |
| Statické přehřátí (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | -15 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -75 °F |
| Totožný výrobek | 068Z3645 |
| Typ vstupního připojení | Flérový |
| Typ výrobku | T 2 |
| Typ výstupního připojení | Pájení |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 3/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(c) |
| Vyrovnání tlaku | Vnitřně vyrovnáno |
| Výstup - rozměr [mm] | 12.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.27 Kilogram |
| Objem | 0.489 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422124610 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |