Plovákový ventil, SV 3E
027B0081
Teplotní rozsah [°C]: -50 - 65, Popis produktu: Plovákový ventil, Schválení: CE; EAC; UA
027B0081
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Chladivo (Chladiva) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 16 bar |
| Differential pressure max[psi] | 232.0 psi |
| Float housig material | Steel |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.160 gal/min |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 10.00 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 2.84 TR |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Jmenovitý výkon R22 [kW] | 13.00 kW |
| Jmenovitý výkon R22 [TR] | 3.70 TR |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 9.70 kW |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
| Jmenovitý výkon R717 [kW] | 64.0 kW |
| Jmenovitý výkon R717 [TR] | 18.2 TR |
| Kategorie | I |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.140 m³/h |
| Material Description | SV3-E FLOAT VALVE |
| Materiál přípojek | Low temperature, steel |
| Materiál těla | Low temperature steel |
| Max. provozní tlak [bar] | 28.0 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Max. provozní tlak [psig] | 406 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Plovákový ventil |
| Označení CE | Yes |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot- typ připojovacího potrubí | Welding |
| Popis produktu | Plovákový ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily hladiny kapaliny |
| Schválení | CEEACUA |
| SCIP dossier no. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dossier product name | SV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ výrobku | SV 3E |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 7.608 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 7.035 Kilogram |
| Objem | 20.671 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |